Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.674.76 |
---|---|
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 320 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt |
Schlüsselweite | s = SW8 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Key width: 3 A/F-1/4" | Design: Standard | |
Key width: 4 A/F-1/4" | Design: Standard | |
Key width: 5 A/F-1/4" | Design: Short | |
Key width: 5 A/F-1/4" | Design: Standard | |
Key width: 6 A/F-3/8" | Design: Standard | |
Key width: 8 A/F-3/8" | Design: Standard | |
Key width: 8 A/F-1/2" | Design: Standard |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 7.0
27111704
UNSPSC 9.0
27111704
eCl@ss 11.0
21040410
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Zolltarifnummer
82079099