Technische Daten
Lieferumfang
Aufnahme Adapterhülse, PA-ESD
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.648.74 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Eigenschaft | schwarz |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 20 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Montagehinweise
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
39269097