Rollladen-Lamellenprofil K/Al
20 2’500
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
PP, transparent
Al, naturfarben eloxiert
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.653.92 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 68 g/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 2500 mm |
Material | PP/Al |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2500 | Matériau: Polypropylène | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2500 | Matériau: Polypropylène | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Matériau: Aluminium (naturel) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Aluminium (naturel) |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
22320204
eCl@ss 11.0
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
eCl@ss 7.1
22320204
Zolltarifnummer
76042990
Rollladen-Lamellenprofil K/Al
20 2’500
Auf Anfrage
* Pflichtangabe