Rollenbahn


Gewählte Variante
Rollenbahn 6 40x40 E D30 mit Bordscheibe (0.0.658.70)
Rollenbahn 6 40x40 E D30 mit Bordscheibe
0.0.658.70
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Rollenschiene 6 40x40 E, AI, blank
Rolleneinsätze mit Bordscheibe, PA, grau

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.658.70
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherNein
Gewichtm = 1.27 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 6000 mm

Beschreibung

Beim Bau von Regalen sind die jeweiligen gesetzlichen Richtlinien wie die DGUV Normen einzuhalten. Beachten Sie, dass die Belastbarkeit der item Rollenbahnen die Tragkraft anderer Komponenten überschreiten kann. Die von item maximal empfohlene Durchbiegung (f) für zwei parallele Rollenbahnen beträgt: f < 1/100 a
Achtung:
Bei Konstruktionen muss die Belastungsgrenze der angrenzenden Bauteile beachtet werden.
Zulässige Kraft auf einzelne Rolle der Rollenbahn 6 40x40 E D30: F < 100 N

Varianten

Sortieren nach

Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St 60x24Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St 60x24Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St 60x24Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St 60x24Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 80x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 80x40Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 80x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 80x40Delivery unit:  Piece
Line:  8Material:  Aluminium (natural)Colour:  Black BlackRoller Conveyor:  Al 8 40x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  8Material:  Aluminium (natural)Colour:  Black BlackRoller Conveyor:  Al 8 40x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  8Material:  Aluminium (natural)Colour:  Black BlackRoller Conveyor:  Al 8 40x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  8Material:  Aluminium (natural)Colour:  Black BlackRoller Conveyor:  Al 8 40x40Delivery unit:  Cut-off

Downloads

CAD-Daten

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
84283920