Technische Daten
Lieferumfang
Rolle D30-23, PA
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.620.41 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Eigenschaft | schwarz ähnlich RAL 9005 |
ESD-sicher | ESD-safe = Ja |
Gewicht | m = 8 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Colour: Green | Castor: Castor D30-23 | ESD-safe: X | |
Colour: Yellow | Castor: Castor D30-23 | ESD-safe: X | |
Colour: Red | Castor: Castor D30-23 | ESD-safe: X | |
Colour: Grey | Castor: Castor D30-23 | ESD-safe: X | |
Colour: Black | Castor: Castor D30-23 | ESD-safe: ✓ | |
Colour: Green | Castor: Castor D30-23 with Flanged Wheel | ESD-safe: X | |
Colour: Yellow | Castor: Castor D30-23 with Flanged Wheel | ESD-safe: X | |
Colour: Red | Castor: Castor D30-23 with Flanged Wheel | ESD-safe: X | |
Colour: Grey | Castor: Castor D30-23 with Flanged Wheel | ESD-safe: X | |
Colour: Black | Castor: Castor D30-23 with Flanged Wheel | ESD-safe: ✓ |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
39269097