Scheibeneinfassleiste Al
20 3’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.632.89 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 10 |
Eigenschaft | natur |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 306 g/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 6 mm | Material thickness: 1.6 | |
Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 6 mm | Material thickness: 1.6 | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Material thickness: 2 | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Material thickness: 2 | |
Line: 10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 10 mm | Material thickness: 2 | |
Line: 10 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 10 mm | Material thickness: 2 |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
Zolltarifnummer
76042990
Scheibeneinfassleiste Al
20 3’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe