Scheibeneinfassleiste Al


Gewählte Variante
Scheibeneinfassleiste 6 Al, natur (0.0.615.00)
Scheibeneinfassleiste 6 Al, natur
0.0.615.00
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.615.00
BaureiheBaureihe 6
ESD-sicherNein
Gewichtm = 124 g/m
Liefereinheit1 Stück à 3000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur

Beschreibung

Mit Scheibeneinfassleisten lassen sich beliebige Flächenelemente (vorzugsweise Scheiben aus Acrylglas, PET-G oder Polycarbonat) nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einsetzen. Außer geraden Sägeschnitten sind keine weiteren Bearbeitungen des Flächenelements und der Scheibeneinfassleisten notwendig.

Hinweis: Um die Montage zu erleichtern, sollten Aluminiumprofile zur Flächenbefestigung 0,5 mm kürzer als das berechnete Zuschnittsmaß bestellt werden.
Die Scheibeneinfassleisten bestehen aus zwei Artikeln: einer Aluminiumleiste (0.0.615.01), die in die Profilnut eingesetzt wird und die Scheibe aufnimmt. Anschließend wird mit einer zweiten elastischen Kunststoffleiste die Scheibe sowie die Aluminiumleiste in der Nut fixiert. Bei Bedarf kann die Kunststoffleiste wieder gelöst werden, um die Scheibe aus dem Rahmen zu entnehmen.
Die Scheibeneinfassleisten 6 befestigen das Flächenelement mit einem Versatz von 1,6 mm zur Profilaußenkante. So entsteht eine glattflächige Außenwand von Schutzeinhausungen, die Turbulenzen von Luftströmungen zu vermeiden hilft.
Die Auswahl der geeigneten Scheibeneinfassleiste erfolgt in Abhängigkeit von der Dicke des Flächenelementes (s) und der Baureihe.

Baureihe 6: s = 2 - 4 / 4 - 6 mm

Montagehinweise

Wenn am Ende eines Profils ein Automatik-Verbindungssatz verbaut ist, müssen die Scheibeneinfassleiste 6 Al und die Scheibeneinfassleiste 6 aus Kunststoff auf einer Länge von 35 mm ausgeklinkt werden, um die Montage in der Nut 6 zu ermöglichen.
Lösen der Scheibeneinfassleiste mittels eines Schraubendrehers, um das Flächenelement aus dem Rahmen zu entnehmen.

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  6 mmMaterialstärke:  1.6
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  6 mmMaterialstärke:  1.6
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  8 mmMaterialstärke:  2
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  8 mmMaterialstärke:  2

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Zolltarifnummer
76042990