Schiebetür-Führungssatz
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
4 Gleitstücke (2x rechts, 2x links), POM, schwarz
Federbolzen, St, verzinkt
Feder, St, rostfrei
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.404.87 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 49 g |
Kraft max. | Fmax. = 100 N |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Type de connexion: Profilé / Profilé | |
Type de connexion: Surface / Profilé |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39269097
Schiebetür-Führungssatz
Auf Anfrage