Technische Daten
Lieferumfang
Schlittenplatte GSF 8 80x40, Al, natur
Gleitschlitten-Führung 8 80x40
3 Zylinderschrauben DIN 6912-M6x20, St, verzinkt
3 Sechskantmuttern ISO 4035-M6, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.654.24 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 173 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
84879090