Technische Daten
Lieferumfang
1 Schublade S1 H70, St, pulverbeschichtet, grau
4 Halbrundschrauben ISO 7380-M6x12 (ULS)
4 Nutensteine 8 St M6
1 Kabeltülle, TPE
1 Zugentlastung
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.701.29 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 4.4 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Lieferzustand | vormontiert |
Material | St |
Beschreibung
Die Einzelschublade besitzt einen leichtgängigen, einrastenden Vollauszug, um den gesamten Inhalt einfach erreichen zu können. Durch den Selbsteinzug fährt die Schublade stets komplett wieder ein. Der Kabeldurchlass auf der Rückseite erlaubt es, Notebooks und Handys zu laden.
Mit der Schublade S1 H70, Aufhängung (0.0.701.28) lässt sich die Schublade bündig an einem item Arbeitstisch montieren für ein spaltfreies Erscheinungsbild.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
94039910