Schublade S1 H70, Aufhängung

0.0.701.28


Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Schublade S1 H70-Sichtblende, St, pulverbeschichtet, grau
4 Abstandhalter, POM
4 Holzschrauben 5x60-TX25
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M4x6 (ULS)
2 Hutmuttern DIN 917-M4
Anwendungs- und Montagehinweise

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.701.28
ESD-sicherNein
Gewichtm = 0.5 kg
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Wertvolles sicher verstauen! Die abschließbare Schublade S1 H70 lässt sich unter der Tischplatte oder an Profilen befestigen. Sie bewahrt persönliche Gegenstände und Arbeitsmaterialien ordentlich und geschützt auf.
Die Einzelschublade besitzt einen leichtgängigen, einrastenden Vollauszug, um den gesamten Inhalt einfach erreichen zu können. Durch den Selbsteinzug fährt die Schublade stets komplett wieder ein. Der Kabeldurchlass auf der Rückseite erlaubt es, Notebooks und Handys zu laden.
Mit der Schublade S1 H70, Aufhängung (0.0.701.28) lässt sich die Schublade bündig an einem item Arbeitstisch montieren für ein spaltfreies Erscheinungsbild.
 

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
83024200