Schwenkarm 8 80-370 schwer Höhenverstellung 8 240
0.0.664.44
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Schwenkarm 8 80 370 schwer
Höhenverstellung 8 240
vormontiert
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.664.44 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [kg] | m = 2.5 kg |
Kraft max. | Fmax. = 400 N |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84879090
Schwenkarm 8 80-370 schwer Höhenverstellung 8 240
0.0.664.44
Auf Anfrage