Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.724.12 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 34 g |
Schutzart | IP 67 |
Liefereinheit | 1 Stück |
Farbe | schwarz |
Spannung (AC/DC) | U = 60 V AC/DC |
Beschreibung
Eine Kaskadierung ist möglich. Die Gesamtlänge der LED-Streifen darf 6 Meter nicht übersteigen.
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85366990