Technische Daten
Lieferumfang
1 Schlitten LRF 8 D14 160x160, vormontiert
2 Abstreif- und Schmiersysteme 8 D14, schwarz
2 Abdeckkappen LRF 8 D14 160x28, PA-GF, schwarz
2 Positionierhülsen, St
Montageanleitung
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.656.27 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht [kg] | m = 3.5 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Führungsart: Welle D10 | Schlittenbreite: 120 mm | |
Führungsart: Welle D10 | Schlittenbreite: 160 mm | |
Führungsart: Welle D14 | Schlittenbreite: 160 mm | |
Führungsart: Welle D14 | Schlittenbreite: 200 mm |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
84879090