item
Spannsatz Türprofil X 8 - XMS

Spannsatz Türprofil X 8 - XMS

0.0.650.61

Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Flächenaufnahmen, PA, grau
4 Druckstücke, St, verzinkt
4 Gewindestifte DIN 916-M6x25, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.650.61
Baureihe Baureihe X
ESD ESD-sicher = Nein
Gewicht [g] m = 26.4 g
Liefereinheit 1 Satz

Beschreibung

Der Spannsatz Türprofil X 8 - XMS ermöglicht die präzise Einstellung eines Türblatts und die Korrektur von Verzug in Folge der Gewichtskraft.
Die Komponenten des Spannsatzes (je Rahmenecke eine Flächenaufnahme mit zwei Druckstücken und zwei Gewindestiften) werden in das Türprofil X 8 - XMS eingesetzt.
Bearbeitung der Türprofile zur Verwendung des Spannsatzes Türprofile X 8 - XMS. Je Flächensegment muss ein Spannsatz verwendet werden.
Empfohlene Anordnung der Spannsätze in einem Türblatt mit zwei Flächensegmenten (Spannsätze scharnierseitig unten). Nutzen Sie die Einstellungsmöglichkeiten an den markierten Stellen - und zwar in der Reihenfolge von oben nach unten.

Downloads

CAD Daten

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369090
eCl@ss 6.0.1
23369790
eCl@ss 7.1
23369090
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Zolltarifnummer
83024900