item
Spiralschlauch für Federzüge 2 x D10mm

Spiralschlauch für Federzüge 2 x D10mm

0.0.650.67

Auf Anfrage

Technische Daten

ArbeitsplatzsystemAlle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Spiralschlauch D10, PA 12, grau
2 Schnellkupplungen D10
Befestigungselemente
Anwendungs- und Montagehinweise

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.650.67
Baureihe Arbeitsplatzsystem
ESD ESD-sicher = Nein
Gewicht [g] m = 420 g
Liefereinheit 1 Satz

Beschreibung

Der Spiralschlauch sorgt für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild und vermeidet, dass Sie am Arbeitsplatz auf dem Schlauch stehen. Im Ausgangszustand nimmt die Druckluftleitung mit 170 mm wenig Platz ein, lässt sich jedoch leicht auf eine vielfache Länge ausziehen. Die Ausgangshöhe des Werkzeugs kann individuell angepasst werden. Schnellkupplungen an den Schlauchenden erleichtern den Anschluss.
Der Spiralschlauch ist ideal abgestimmt auf die item Federzüge (0.0.631.84, 0.0.636.48 und 0.0.649.96) und macht das Arbeiten mit pneumatischen Werkzeugen besonders einfach und bequem.

Downloads

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
Zolltarifnummer
39269097