Stellfußsockel 8 D80, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.612.01
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.612.01 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Durchmesser | d = 80 mm |
Eigenschaft | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 363 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | GD-Al |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Zolltarifnummer
76169910
Stellfußsockel 8 D80, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.612.01
Auf Anfrage