Steuerung C 1-02
0.0.668.62
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar.
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.668.62 |
---|---|
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [kg] | m = 2.622 kg |
Schutzart | IP 20 |
Ausgangsleistung (Nenn) [KVA] | Pout = 0,5 kVA |
max. Ausgangsleistung (für 5 s) [KVA] | Pmax = 1 kVA |
Schnittstellen | USB 2.0, Ethernet, RS232/RS485, Can-Bus (CANopen DSP 402) |
Steuerspannung | Uctrl = 24 VDC (+-20 %) [0,55 A] |
Versorgungsspannung | Usup = 1 x 100 ... 230 VAC (+- 10%) , 50 ... 60 Hz |
Zwischenkreisspannung | UZK = 360 ... 380 V / 310 ... 320 V (mit / ohne Power Factor Control) V |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27023290
eCl@ss 4.0
27240102
eCl@ss 4.1
27240102
eCl@ss 5.0
27023201
eCl@ss 5.1
27023201
UNSPSC 7.0
26111515
UNSPSC 9.0
26111515
eCl@ss 6.0.1
27023290
eCl@ss 7.1
27023290
eCl@ss 11.0
27023290
Zolltarifnummer
85044085
Steuerung C 1-02
0.0.668.62
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar.