Synchronwellen-Abdecksatz
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
2 Synchronadapterplatten GSF 8 40, Al, natur
4 Zylinderschrauben DIN 7984-M4x45, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M4x50, St, verzinkt
4 Sechskantmuttern DIN 934-M4-5, St, verzinkt
8 Passkerbstifte ISO 8745 5x18, St
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.662.54 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 202 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Serie: 8 | Compatibilità: KLE | |
Serie: 6 | Compatibilità: KLE | |
Serie: 5 | Compatibilità: KLE | |
Serie: 8 | Compatibilità: KRF | |
Serie: 8 | Compatibilità: GSF |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23029290
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Zolltarifnummer
84836080
Synchronwellen-Abdecksatz
Auf Anfrage