Materialwagen
Technische Daten
Lieferumfang
1 SystemMobil ohne Lenkrollen, Höhe 950 mm
1 Tablett mit Neigungsverstellung, Nutzfläche 600 x 400 mm
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.652.69 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 18 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Beim SystemMobil S41T ermöglicht eine Gasdruckfeder eine Höhenverstellung von 680 bis 1025 mm. Die Belastbarkeit des Tabletts liegt bei 300 N (die Gasdruckfeder unterstützt den Hub mit einer Kraft von 200 N). Die SystemMobile S41M und S41H haben eine feste Arbeitshöhe von 680 bzw. 950 mm.
SystemMobile S können auch in ESD-sicherer Ausführung geliefert werden.
Hinweis: Wählen Sie bei Bestellung eines SystemMobil-Rahmens auch die passenden Lenkrollen für Ihre Anwendung aus.
Varianten
Sortieren nach
| Superficie utile: 610x410 mm | Altezza di lavoro: Variabile | |
| Superficie utile: 610x410 mm | Altezza di lavoro: 680 | |
| Superficie utile: 610x410 mm | Altezza di lavoro: 950 | |
| Superficie utile: 800x600 mm | Altezza di lavoro: Variabile |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
Zolltarifnummer
76109090