Tischplatten


Gewählte Variante
Tischplatte 25 kunststoffbeschichtet, grau ähnlich RAL 7035 (0.0.681.81)
Tischplatte 25 kunststoffbeschichtet, grau ähnlich RAL 7035
0.0.681.81
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

umlaufend mit Anleimkante (ABS) versehen

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.681.81
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewicht spez. Flächem = 16.38 kg/m2
LiefereinheitZuschnitt max. 2770x2040 mm
Materialkunststoffbeschichtete Spanplatte
Farbegrau ähnlich RAL 7035

Beschreibung

Hinweis
Preislich optimierte Standardgrößen bekommen Sie unter folgenden Artikelnummern:
- 1200 mm x 600 mm 0.0.633.10
- 1200 mm x 750 mm 0.0.633.13
- 1500 mm x 600 mm 0.0.633.14
- 1500 mm x 750 mm 0.0.633.15
- 1800 mm x 600 mm 0.0.633.16
- 1800 mm x 750 mm 0.0.633.17
Kundenspezifische Tischplatten gibt es in drei verschiedenen Materialien: kunststoffbeschichtet, HPL und HPL/ESD. Neben den sechs Standardformaten bekommen Sie Ihre maßgefertigte Platte von minimal 300x300 bis zu 2770x2040 mm. Damit lassen sich auch individuelle Tischlösungen realisieren.
Die robusten Tischplatten in Schreinerqualität werden mit ABS-Anleimkante inklusive sauberer Kantenbearbeitung versehen. Das garantiert rundum dauerhaft verlässliche Qualität.
Tischplatte 25 kunststoffbeschichtet: Die 25 mm starke Platte ist für den Einsatz ohne große mechanische Beanspruchung bestens geeignet.
Tischplatte 30 HPL-beschichtet: Die 30 mm starke Platte besitzt eine robuste HPL-Beschichtung (High Pressure Laminate), die für industrielle
Anwendungen entwickelt wurde.
Tischplatte 30 ESD HPL-beschichtet: Die 30 mm starke Platte ist elektrostatisch volumenleitfähig für industrielle Anwendungen mit ESD-Schutz.
Die HPL-Beschichtung hält auch höhere mechanische Belastungen aus.

Varianten

Sortieren nach

Material:  Plastic-coated chipboardColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  CustomTable top length:  CustomLength:  300 ... 2770
Material:  Plastic-coated chipboardColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1200 mmLength:  1200
Material:  Plastic-coated chipboardColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1200 mmLength:  1200
Material:  Plastic-coated chipboardColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1500 mmLength:  1500
Material:  Plastic-coated chipboardColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1500 mmLength:  1500
Material:  Plastic-coated chipboardColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1800 mmLength:  1800
Material:  Plastic-coated chipboardColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1800 mmLength:  1800
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  CustomTable top length:  CustomLength:  300 ... 2770
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1200 mmLength:  1200
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1200 mmLength:  1200
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1500 mmLength:  1500
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1500 mmLength:  1500
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1800 mmLength:  1800
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1800 mmLength:  1800
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  CustomTable top length:  CustomLength:  300 ... 2770
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1200 mmLength:  1200
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1200 mmLength:  1200
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1500 mmLength:  1500
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1500 mmLength:  1500
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1800 mmLength:  1800
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1800 mmLength:  1800
Material:  Beech multiplexColour:  Multi-ply Multi-plyTable top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1200 mmLength:  1200
Material:  Beech multiplexColour:  Multi-ply Multi-plyTable top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1200 mmLength:  1200
Material:  Beech multiplexColour:  Multi-ply Multi-plyTable top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1500 mmLength:  1500
Material:  Beech multiplexColour:  Multi-ply Multi-plyTable top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1500 mmLength:  1500
Material:  Beech multiplexColour:  Multi-ply Multi-plyTable top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1800 mmLength:  1800
Material:  Beech multiplexColour:  Multi-ply Multi-plyTable top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1800 mmLength:  1800

Downloads

CAD-Daten

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
44101130