Tastaturablage

0.0.722.60


Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Tastaturablage, St
2 Nutensteine V 8 St M8, verzinkt
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x14, St, verzinkt
2 Scheiben ISO 7089-8-200 HV, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.722.60
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 1.99 kg
Liefereinheit1 Satz
Max. BelastungM = 3 kg

Beschreibung

Mit der Tastaturablage ergänzen Sie einen Lagerort für die Tastatur. So gewinnen Sie mehr Raum auf der Tischfläche, wenn die Tastatur nicht benötigt wird.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84879059