Tischaufsatz K56 1200 offen
0.0.665.20
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.665.20 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 18.13 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Wenn schnelle Umrüstvorgänge notwendig sind, kann dies mit Hilfe der konfigurierbaren SystemMobile L oder FIFO-Wagen aus dem Lean Production System D30 in Sekundenschnelle geschehen. Während permanent gebrauchte Betriebsmittel an den stabilen Säulen verbleiben, kann durch einfaches Austauschen der SystemMobile mit Materialversorgung und ggf. spezieller Werkzeuge eine vollständige Umrüstung erfolgen.
Auch die direkte Integration in bestehende Prozessumgebungen lässt wegen der durchgängigen Kompatibilität zu den Komponenten des gesamten MB Systembaukastens leicht realisieren. So wird der Platz zwischen den Säulen des Tischaufsatzes effektiv genutzt zur Produktionssteigerung.
Hinweis: Das Abdeckprofil 56 K ist nicht ESD-sicher ausgeführt. Gegebenenfalls muss eine Risikoabschätzung für den Einsatz in einer EPA erfolgen.
Verriegelungen 0.0.648.08 schaffen eine geordnete Leitungsführung – z. B. für eine Trennung von Signal- und Leistungskabeln.
(siehe Zubehör)
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
76042100