Tischsäulensatz 2 E
665 1’085
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
2 Säulen, Al, eloxiert, natur, mit Zuleitung 2 m
1 Steuerungseinheit mit Netzanschlusskabel 5 m,
1 Tischschalter, 3 speicherbare Positionen, digitale Höhenanzeige mit Zuleitung 2 m
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.650.02 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [kg] | m = 18.7 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Reinraumtauglichkeit | Ja |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Alimentazione elettrica: 230V | |
Alimentazione elettrica: 120V |
Downloads
CAD Daten
"Tischsäulensatz 2 E 230V" ist ein Produktsatz und enthält den gleichen Artikel 2 mal. Die Darstellung in den CAD Daten weicht daher von dem tatsächlichen Stücklisteninhalt ab.
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
Zolltarifnummer
84289090
Tischsäulensatz 2 E
665 1’085
Auf Anfrage
* Pflichtangabe