Technische Daten
Lieferumfang
8 Säulen, Al, eloxiert, natur, mit Zuleitung 2 m
2 Steuerungseinheiten mit Netzanschlusskabel 5 m
1 Synchronisationskabel 4 m
1 Tischschalter, 3 speicherbare Positionen, digitale Höhenanzeige mit Zuleitung 2 m
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.718.73 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [kg] | m = 68.102 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84289090