Tablett-Schwenkarm
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Schwenkarm 8 80-370 mit Höhenverstellung
Tablett 4x3 ESD
Fmax = 400 N
Befestigungsmaterial
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.663.15 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [kg] | m = 5.1 kg |
Kraft max. | Fmax. = 400 N |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Nombre articulations: 3 | |
Nombre articulations: 2 |
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84879090
Tablett-Schwenkarm
Auf Anfrage