Treppen-Montagesatz
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
4 Treppenwinkel 45°, St, pulverbeschichtet RAL 9006 weißaluminium
2 Profile 120x40 leicht 120 mm, Al, eloxiert
2 Profile 120x40 leicht 160 mm, Al, eloxiert
4 Winkel 8 40x40x40, St, verzinkt
12 Universal-Verbindungssätze 8, St
24 Sechskantschrauben ISO 4017-M8x25, St, verzinkt
24 Scheiben ISO 7089 - 8 - 200 HV, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.653.16 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [kg] | m = 8.95 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Rodzaj mocowania: Podłoga-podest | Nachylenie: 30° | |
Rodzaj mocowania: Podłoga-podest | Nachylenie: 38° | |
Rodzaj mocowania: Podłoga-podest | Nachylenie: 45° | |
Rodzaj mocowania: Podłoga-podest | Nachylenie: 60° | |
Rodzaj mocowania: Podest-podest | Nachylenie: 30° | |
Rodzaj mocowania: Podest-podest | Nachylenie: 38° | |
Rodzaj mocowania: Podest-podest | Nachylenie: 45° | |
Rodzaj mocowania: Podest-podest | Nachylenie: 60° |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024900
Treppen-Montagesatz
Auf Anfrage