Türdichtprofil XMS
Gewählte Variante Alle ansehen
Türdichtprofil T2 - XMS, grau ähnlich RAL 7042
0.0.649.87
0.0.649.87
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.649.87 |
---|---|
Baureihe | Baureihe X |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 55 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 3000 mm |
Material | PP/TPE |
Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Material: Plastic (PVC) | Groove type: Door seal groove, 8 mm | Number of sealing surfaces: 1 | |
Material: PP/TPE | Groove type: Door seal groove, 3.5 mm | Number of sealing surfaces: 1 | |
Material: PP/TPE | Groove type: Door seal groove, 3.5 mm | Number of sealing surfaces: 2 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Zolltarifnummer
39169090
Türdichtprofil XMS
Gewählte Variante Alle ansehen
Türdichtprofil T2 - XMS, grau ähnlich RAL 7042
0.0.649.87
0.0.649.87
Auf Anfrage