Kreuzverbinder D30
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
vormontiert
2 Kreuzverbinderhälften, GD-Al, natur
Zylinderschraube ähnlich DIN 912-M6x29,4, St, verzinkt
Sechskantmutter DIN 934 M6-I8I, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.637.90 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht | m = 65.3 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Moment | M = 10 Nm |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Connection type: Crossing | Angular position: 90° | Profile distance: 18.5 mm | Diameter: ø 40 mm | Rotatable: X | |
Connection type: Angular position | Angular position: -90° to +90° / 0° to +360° | Profile distance: 90 mm | Diameter: ø 40 mm | Rotatable: ✓ | |
Connection type: Crossing | Angular position: 90° | Profile distance: 30 mm | Diameter: ø 40 mm | Rotatable: X | |
Connection type: Angular position | Angular position: 0°...360° | Profile distance: 40 mm | Diameter: ø 30 mm | Rotatable: ✓ |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31161601
UNSPSC 9.0
31161601
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169910
Kreuzverbinder D30
Auf Anfrage