Verbinder D30
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
2 Verbinderhälften, GD-Al, natur
1 Zylinderschraube ähnlich DIN 912-M6x29,4, St, verzinkt
1 Sechskantmutter DIN 934 M6-I8I, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.623.56 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 105 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Lieferzustand | vormontiert |
| Moment | M = 10 Nm |
Beschreibung
An Knotenpunkten können bis zu vier Verbinder an einem Profilrohr montiert werden. Es werden keine speziellen Verbinder benötigt! Der Verbinder D30 besteht aus zwei Halbschalen, die Rohre und Profilrohre D30 in Außenspanntechnik für sicheren Halt umfassen.
Der Verbinder D30 wird vormontiert geliefert, was Zeit bei der Montage spart. Die Verbindung hält sofort nach dem Festziehen, so dass eine einzige Person zum Aufbau eines Gestells genügt.
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm
An Knotenpunkten können bis zu vier Verbinder an einem Profilrohr montiert werden. Es werden keine speziellen Verbinder benötigt! Der Verbinder D30 besteht aus zwei Halbschalen, die Rohre und Profilrohre D30 in Außenspanntechnik für sicheren Halt umfassen.
Der Verbinder D30 wird vormontiert geliefert, was Zeit bei der Montage spart. Die Verbindung hält sofort nach dem Festziehen, so dass eine einzige Person zum Aufbau eines Gestells genügt.
Varianten
Sortieren nach
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: außen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: einfach | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 45° | 2. Bauform: einfach | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: außen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: integrierte Verdrehsicherung (T1) | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: außen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: innen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: keine | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: innen | Winkellage: 45° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: keine | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: -90°...90° / 0°...360° | 2. Bauform: einfach | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: außen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: einfach | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: Gewinde | Winkellage: 0° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: keine | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: Gewinde | Winkellage: 45° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: keine |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169910
Verbinder D30
* Pflichtangabe