Greifschale 8
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
1 Halbrundschraube M5x12, St, verzinkt
1 Nutenstein 8 Zn M5
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.026.20 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 100 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Color: Gris | Contenedor piezas, anchura (mm): 105 | Seguridad ESD: X | |
Color: Negro | Contenedor piezas, anchura (mm): 105 | Seguridad ESD: ✓ | |
Color: Amarillo | Contenedor piezas, anchura (mm): 105 | Seguridad ESD: X | |
Color: Azul | Contenedor piezas, anchura (mm): 105 | Seguridad ESD: X | |
Color: Verde | Contenedor piezas, anchura (mm): 105 | Seguridad ESD: X | |
Color: Rojo | Contenedor piezas, anchura (mm): 105 | Seguridad ESD: X | |
Color: Negro | Contenedor piezas, anchura (mm): 110 | Seguridad ESD: X | |
Color: Negro | Contenedor piezas, anchura (mm): 210 | Seguridad ESD: X |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
39269097
Greifschale 8
Auf Anfrage
* Pflichtangabe