Verschlusssysteme
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Doppelbarteinsatz
Schlüssel, Schließriegel, Schließblech
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.619.41 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 6 |
Eigenschaft | linksschließend |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht | m = 142 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Serie: 8 | Tipo de bombín: Bombín | Maneta: X | Ejecución: Aplicación a la derecha | |
Serie: 8 | Tipo de bombín: Bombín | Maneta: X | Ejecución: Aplicación a la izquierda | |
Serie: 8 | Tipo de bombín: Bombín | Maneta: ✓ | Ejecución: Aplicación a la derecha | |
Serie: 8 | Tipo de bombín: Bombín | Maneta: ✓ | Ejecución: Aplicación a la izquierda | |
Serie: 8 | Tipo de bombín: Llave tubular | Maneta: X | Ejecución: Aplicación a la derecha | |
Serie: 8 | Tipo de bombín: Llave tubular | Maneta: X | Ejecución: Aplicación a la izquierda | |
Serie: 8 | Tipo de bombín: Llave tubular | Maneta: ✓ | Ejecución: Aplicación a la derecha | |
Serie: 8 | Tipo de bombín: Llave tubular | Maneta: ✓ | Ejecución: Aplicación a la izquierda | |
Serie: 6 | Tipo de bombín: Bombín | Maneta: X | Ejecución: Aplicación a la derecha | |
Serie: 6 | Tipo de bombín: Bombín | Maneta: X | Ejecución: Aplicación a la izquierda | |
Serie: 6 | Tipo de bombín: Bombín | Maneta: ✓ | Ejecución: Aplicación a la derecha | |
Serie: 6 | Tipo de bombín: Bombín | Maneta: ✓ | Ejecución: Aplicación a la izquierda | |
Serie: 6 | Tipo de bombín: Llave tubular | Maneta: X | Ejecución: Aplicación a la derecha | |
Serie: 6 | Tipo de bombín: Llave tubular | Maneta: X | Ejecución: Aplicación a la izquierda | |
Serie: 6 | Tipo de bombín: Llave tubular | Maneta: ✓ | Ejecución: Aplicación a la derecha | |
Serie: 6 | Tipo de bombín: Llave tubular | Maneta: ✓ | Ejecución: Aplicación a la izquierda | |
Serie: 5 | Tipo de bombín: Bombín | Maneta: X | Ejecución: Aplicación a la derecha | |
Serie: 5 | Tipo de bombín: Bombín | Maneta: X | Ejecución: Aplicación a la izquierda | |
Serie: 5 | Tipo de bombín: Bombín | Maneta: ✓ | Ejecución: Aplicación a la derecha | |
Serie: 5 | Tipo de bombín: Bombín | Maneta: ✓ | Ejecución: Aplicación a la izquierda | |
Serie: 5 | Tipo de bombín: Llave tubular | Maneta: X | Ejecución: Aplicación a la derecha | |
Serie: 5 | Tipo de bombín: Llave tubular | Maneta: X | Ejecución: Aplicación a la izquierda | |
Serie: 5 | Tipo de bombín: Llave tubular | Maneta: ✓ | Ejecución: Aplicación a la derecha | |
Serie: 5 | Tipo de bombín: Llave tubular | Maneta: ✓ | Ejecución: Aplicación a la izquierda |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
83014090
Verschlusssysteme
Auf Anfrage