Brüstungskanal, Abdeckplatte


Gewählte Variante
Brüstungskanal, Abdeckplatte 200x20 2x45° (0.0.723.95)
Brüstungskanal, Abdeckplatte 200x20 2x45°
0.0.723.95
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Brüstungskanal, Abdeckplatte 200x20 2x45°
2 Halbrundschrauben DIN 7500-M4x10 selbstfurchend, rostfrei

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.723.95
BaureiheBaureihe X
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 25 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Die Brüstungskanal, Abdeckplatte 200x20 2x45° ist ein verschraubbarer Abschluss für den item Brüstungskanal mit einem Außenwinkel von 45°.
Die Abdeckplatte wird seitlich an zwei Brüstungskanal-Profilen X 8 70x20-45° K76 (0.0.722.28) befestigt. Brüstungskanal und Abdeckung aus Aluminium schließen bündig und reinigungsfreundlich miteinander ab.
Der modulare Brüstungskanal wird in eine Wand integriert und ist ideal für den Einsatz in Räumen und Maschinenkabinen geeignet. Auch für Reinräume ist der Brüstungskanal sehr gut geeignet. Der Überstand beträgt nur 20 mm. Durch die um 45° abgeschrägte Oberfläche des Brüstungskanal-Profils bleibt kein Staub liegen und ein turbulenzarmer Luftstrom wird nicht gestört.
Mit dem Brüstungskanal können Leitungen bearbeitungslos über senkrechte Profile hinweg verlegt werden. Der Kabelkanal ist auf den Einsatz von K76-Elementen vorbereitet. Steckdosen, Schalter oder Netzwerkanschlüsse werden einfach zwischen zwei Brüstungskanal-Profilen eingerastet und ermöglichen maximale Flexibilität.
Der item Brüstungskanal ist eine modulare Systemlösung, die auf dem item Einfasssystem basiert. Die Brüstungskanal-Profile aus Aluminium werden mit dem Einfasssystem, Basisprofil X 8 befestigt und können nach Wunsch miteinander kombiniert werden. Abdeckplatten aus Metall sorgen für einen bündigen Abschluss.
Durch vorgefertigte Eckelemente lassen sich Leitungen an jeden Punkt im Raum führen. Auch der Übergang von vertikalen und horizontalen Abschnitten ist möglich.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Außenkante:  Ecke
Außenkante:  Fase

Downloads

CAD-Daten

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76169990