Schutzprofil D30


Gewählte Variante
Warn- und Schutzprofil D30 R28-90°, gelb ähnlich RAL 1023 (0.0.675.26)
Warn- und Schutzprofil D30 R28-90°, gelb ähnlich RAL 1023
0.0.675.26
Alle ansehen
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
Im Engineeringtool verwenden
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.675.26
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherNein
Gewichtm = 212.5 g/m
Härte85 Sh A
LiefereinheitZuschnitt max. 2000 mm
MaterialTPE
Farbegelb ähnlich RAL 1023

Beschreibung

Doppelt sicher! Das Warn- und Schutzprofil D30 R28-90° kombiniert das Schutzprofil D30 R28-90° mit einer schraffierten, schwarz-gelben Warnmarkierung. Mit dem auffällig gefärbten Prallschutz weisen Sie auf Gefahrenstellen wie exponierte Profile hin und schützen gleichermaßen Mensch und Material. Die Kammer des Schutzprofils verformt sich bei Stößen elastisch.
Das Warn- und Schutzprofil D30 R28-90° ist in Sekundenschnelle montiert. Das Plus an Sicherheit wird einfach auf den Zahn eines Profilrohrs D30 oder Profils 6 D30 geklipst. Es widersteht typischen Stößen im Arbeitsalltag und verhindert auch Kratzer. Bei Modifikationen am Grundgestell kann das Warn- und Schutzprofil rückstandsfrei abgezogen und einfach wieder befestigt werden. Es eignet sich deshalb auch zur temporären Kennzeichnung.
Das Warn- und Schutzprofil D30 R28-90° umschließt ein Viertel eines Profilrohrs und lässt alle weiteren Bereiche zugänglich. Es kann zusammen mit dem Schutzprofil D30 R28-90° verwendet werden. Vier Schutzprofile ergeben eine allseitige Abdeckung eines Profilrohrs.

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  grau grauMaterial:  TPEESD-sicher:  X
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  grau grauMaterial:  TPEESD-sicher:  X
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  TPE-ESDESD-sicher: 
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  TPE-ESDESD-sicher: 
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  schwarz-gelb schwarz-gelbMaterial:  TPEESD-sicher:  X
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  schwarz-gelb schwarz-gelbMaterial:  TPEESD-sicher:  X

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39161000