Winkel 10 50, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.632.46
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar.
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.632.46 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 10 |
Eigenschaft | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 185 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | St |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098
Winkel 10 50, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.632.46
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar.