Zahnriemenumlenkung
Technische Daten
Lieferumfang
Zahnriemenumlenkung, GD-Al, schwarz
wälzgelagerte Zahnriemenscheibe mit Bohrung ⌀ 12 H7
Nabenlänge:18 mm
2 Universal-Verbindungssätze 5, GD-Zn, verzinkt
Anwendungs- und Montagehinweise
Technischer Hinweis
eine Umdrehung entspricht 140 mm
Wirkradius rw = 22,3 mm
Reibmoment bei 1‰ Vorspannung des Zahnriemens:
MR = 0,05 Nm
max. Belastung: MD = 3,3 Nm
Zahnriemenlänge innerhalb der Zahnriemenumlenkung bei
Umlenkung um 90°: 110 mm
Umlenkung um 180° (Austritt auf 80-er Seite): 135 mm
Umlenkung um 180° (Austritt auf 64-er Seite): 150 mm
Zahnteilung p = 5 mm Zähnezahl z = 28
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.662.73 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 259.8 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Durch die Spreiznabenkupplungen der Antriebssätze ZU sowie des Antriebssatzes 8 D40/D15 lassen sich alle Komponenten des Antriebs kraftschlüssig verbinden. Alles passt nahtlos ohne mechanische Bearbeitung ineinander. Das item Automationssystem bietet eine große Auswahl an Getrieben und Servomotoren mit Absolutwertgeber oder Resolver. So reduzieren Sie die Komplexität der Lösung und konstruieren dauerhaft verlässliche Lineareinheiten mit schnellem Zahnriemenantrieb.
Zum Anschluss beliebiger Motoren dienen die universellen Antriebssätze von item. Ihre Kupplungsbohrung kann passend zur Antriebswelle vergrößert werden.
Die item Zahnriemenumlenkungen sind für unterschiedliche Profil- und Zahnriemenbreiten optimiert. Der Zahnriemen kann innerhalb des Gehäuses um 90° oder 180° umgelenkt werden.
Die langlebige Zahnriemenscheibe, das robuste Gehäuse und die Montage mit Nutensteinen stellen den sicheren Betrieb auch unter Last sicher.
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 5 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 40 mm | Zahnriemenbreite: 10 mm | Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 | |
| Baureihe: 5 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 40 mm | Zahnriemenbreite: 10 mm | Antriebsart: Bohrung Ø 8H7, aufbohrbar | |
| Baureihe: 5 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 40 mm | Zahnriemenbreite: 10 mm | Antriebsart: Spreiznabe D12 | |
| Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 40 mm | Zahnriemenbreite: 25 mm | Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 | |
| Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 40 mm | Zahnriemenbreite: 25 mm | Antriebsart: Bohrung Ø 8H7, aufbohrbar | |
| Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 40 mm | Zahnriemenbreite: 25 mm | Antriebsart: Spreiznabe D15 | |
| Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 80 mm | Zahnriemenbreite: 25 mm | Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 | |
| Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 80 mm | Zahnriemenbreite: 25 mm | Antriebsart: Vielkeilwelle VK32 | |
| Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 80 mm | Zahnriemenbreite: 25 mm | Antriebsart: Bohrung Ø 11H7, aufbohrbar | |
| Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 80 mm | Zahnriemenbreite: 25 mm | Antriebsart: Spreiznabe D34 | |
| Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 80 mm | Zahnriemenbreite: 50 mm | Antriebsart: Vielkeilwelle VK32 | |
| Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 80 mm | Zahnriemenbreite: 50 mm | Antriebsart: Bohrung Ø 8H7, aufbohrbar | |
| Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 80 mm | Zahnriemenbreite: 50 mm | Antriebsart: Spreiznabe D34 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Zolltarifnummer
84879090