Bowdenzugseil
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.682.53 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 11,6 g/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 20 m |
| Material | St |
Beschreibung
Zur Übertragung der Bewegung steht Zubehör wie der Schraubnippel D7/D2-7 M4 und die Kausche D7/D2 zur Verfügung. Das Seilende der Schlaufe wird mittels der Pressklemme D2-7 am Bowdenzugseil fixiert. Zum sicheren Verpressen dient die Pressklemmenzange D2.
Varianten
Sortieren nach
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 100 ... 20000 | |
| Dodací jednotka: Role | Délka: 20000 |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23170601
eCl@ss 8.0
23179106
UNSPSC 7.0
31151505
UNSPSC 9.0
31151505
eCl@ss 5.1
23179106
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
Zolltarifnummer
83079000
Bowdenzugseil
* Pflichtangabe