Abdeckkappe - XMS


Gewählte Variante
Abdeckkappe X 8 80x80 Al (0.0.651.39)
Abdeckkappe X 8 80x80 Al
0.0.651.39
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Abdeckkappe, AI weißaluminium ähnlich RAL 9006
4 Linsenflachkopfschrauben M8x14, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.651.39
BaureiheBaureihe X
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 97 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Abdeckkappen bilden den sauberen Abschluss für Profile der Baureihe XMS. Sie decken Schnittkanten ab und verhindern Schmutzablagerungen.
Zur Befestigung der robusten Abdeckkappen aus Aluminium sind die Kernbohrungen der Profile mit Gewinden zu versehen.

Varianten

Sortieren nach

Shape:  Square SquareOutside edge:  CornerInside edge:  CornerDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Shape:  Square SquareOutside edge:  ChamferInside edge:  CornerDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Shape:  Square SquareOutside edge:  RadiusInside edge:  CornerDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Shape:  Square SquareOutside edge:  CornerInside edge:  ChamferDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Shape:  Other OtherOutside edge:  CornerInside edge:  ChamferDimension X:  40 mmDimension Y:  -
Shape:  Other OtherOutside edge:  CornerInside edge:  ChamferDimension X:  80 mmDimension Y:  -
Shape:  Square SquareOutside edge:  RadiusInside edge:  ChamferDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Shape:  Other OtherOutside edge:  ChamferInside edge:  ChamferDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Shape:  Rounded RoundedOutside edge:  RadiusInside edge:  ChamferDimension X:  40 mmDimension Y:  -
Shape:  Triangular TriangularOutside edge:  ChamferInside edge:  ChamferDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Zolltarifnummer
76169990