item
Klemmprofil 8 32x18

Klemmprofil 8 32x18


Alle 3 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.631.05
Baureihe Baureihe 8
Eigenschaft natur
ESD ESD-sicher = Nein
Fläche A = 2,49 cm2
Flächenträgheitsmoment Torsion It = 0,23 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-Achse Ix = 1,88 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-Achse Iy = 1,1 cm4
Gewicht spez. Länge [kg/m] m = 0,67 kg/m
Liefereinheit 1 Stück à 6000 mm
Material Al, eloxiert
Widerstandsmoment um x-Achse Wx = 1,16 cm3
Widerstandsmoment um y-Achse Wy = 1,23 cm3

Beschreibung

Besonders geeignet für den Bau von leichten Schutzeinrichtungen, Schiebetüren und anderen Verkleidungen.
Das Flächenelement wird mittels einer Klemmfeder in der Nut festgehalten.
Klemmprofil 8 32x18:
Das Flächenelement wird in einer speziellen Nut des Profils mit Hilfe von Klemmfedern gehalten.
Daraus ergibt sich ein erhöhter Widerstand gegen das Herausdrücken der geschlossenen Fläche in Abhängigkeit von der Anzahl der verwendeten Klemmfedern.
Anstelle der Klemmfeder 8 kann auch ein Dichtprofil 8 zur Befestigung von eigenstabilen Flächenelementen verwendet werden.
Der Klemmprofil-Verbindungssatz 8 32x18 stellt eine lagerichtige Eckverbindung der Profile her.
Der Klemmprofil-Verbindungssatz 8 32x18 stellt eine lagerichtige Eckverbindung der Profile her.
Die Anzahl der benötigten Klemmfedern richtet sich nach der Belastung, der Eigenstabilität und der Größe des Flächenlementes.
Ohne Verwendung von Klemmfedern kann ein 10 mm dickes Flächenelement in die Nut eingesetzt werden.
Mit dem Falttür-Scharnier Al für Klemmprofil 8 32x18 werden einzelne Segmente zu raumsparenden Falttüren verbunden. Durch die Scharniere können die beweglichen Elemente in Ziehharmonikaform aufgereiht werden.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000
Delivery unit:  Piece Length:  3000
Delivery unit:  Piece Length:  6000

Downloads

CAD Daten

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 9.0
30152001
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
76042100