item
FFU Hauptfilter H14 - 1200x600

FFU Hauptfilter H14 - 1200x600

0.0.712.76

Auf Anfrage

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.Diese Komponente eignet sich für den Einsatz in Reinraum-Anwendungen. Sie wurde gemäß ISO 14644-1 (Partikelemission), ISO 14644-15 (Ausgasung) oder anderen Regelwerken mit Bezug zur Reinraumtechnik zertifiziert oder ist identisch mit zertifizierten Artikeln. Alternativ kann die Komponente durch Funktion bzw. Bauart besonders für den Einsatz in der reinen Produktion qualifiziert sein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.712.76
ESD ESD-sicher = Nein
Gewicht [kg] m = 12 kg
Liefereinheit 1 Stück
Reinraumtauglichkeit Ja

Beschreibung

Der FFU Hauptfilter H14 - 1200x600 ist ein HEPA-Schwebstofffilter der Klasse H14 für die Filter-Fan-Unit 1200x600 (0.0.716.42). Der Partikelfilter besitzt einen Abscheidegrad von 99,995 Prozent und entfernt feinste Partikel, Aerosole und Viren aus der Raumluft. Die Filterwirkung ist nach EN 1822 geprüft.
Wie in der Betriebsanleitung erklärt, wird der Hauptfilter auf die Einfasssystem, Winkelleiste X 8 gelegt, die an der Deckenkonstruktion befestigt ist, und nicht verschraubt. Das Wechselintervall des Filters ist abhängig von der Umgebungsluft, der Durchflussrate, der täglichen Einsatzdauer und weiteren Einflussfaktoren. Eine jährliche Filterprüfung wird daher empfohlen.
Die Filter-Fan-Unit besteht aus Gehäuse, Vorfilter und Hauptfilter. Alle Bestandteile sind auch separat als Ersatzteile erhältlich.
Die halbrunde PU-Dichtung des HEPA-Hauptfilters (0.0.712.76) sorgt für einen luftdichten Abschluss, so dass nur gereinigte Luft in den Arbeitsbereich gelangt. Um die hohe Filterleistung zu garantieren, muss der Hauptfilter bei Transport und Einbau mit erhöhter Sorgfalt behandelt werden.

Downloads

CAD Daten

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.1
22411101
eCl@ss 7.1
22411101
eCl@ss 11.0
22411101
eCl@ss 5.0
22411101
UNSPSC 7.0
26111603
UNSPSC 9.0
26111603
eCl@ss 6.0.1
22411101
eCl@ss 8.0
22411101
Zolltarifnummer
84219990