item
Anschlussstecker M12 4P Stecker A-kodiert, schwarz

Anschlussstecker M12 4P Stecker A-kodiert, schwarz

0.0.718.00

Auf Anfrage

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Steckverbinder, Universal, 4-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 4 mm bis 8 mm

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.718.00
Eigenschaft schwarz
ESD ESD-sicher = Nein
Gewicht [g] m = 12,5 g
Liefereinheit 1 Satz

Beschreibung

Der Anschlussstecker M12 4P Stecker A-Kodiert verwendet Schneidklemmtechnik zur schnellen Befestigung der offenen Kabelenden des LED-Streifen RGB 24V. Dadurch kann der Rundsteckverbinder ohne Werkzeug an den Leitungsenden befestigt werden.
A-kodierte M12-Rundsteckverbinder sind kompatibel mit zahlreichen Automatisierungsanwendungen.
Bei Bedarf kann das Kabel mit der Sensor/Aktor-Anschlussleitung 5m M12 4P Buchse A-Kodiert (0.0.714.52) verlängert werden. Diese besteht aus einer 5 Meter langen Leitung mit vormontierter Anschlussbuchse M12.

Downloads

CAD Daten

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85444290