LED-Streifen
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.718.16 |
---|---|
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 76,8 g |
Umgebungstemperatur (im Betrieb) | -10 °C … +45 °C |
Schutzart | IP 53 |
Versorgungsspannung | Usup = 24 VDC |
Lebensdauer | Lh = 50.000 h (L80/B10) |
LED-Leistung | 14,4 W/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Length: 1 m | |
Length: 2 m |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85395100
LED-Streifen
Auf Anfrage