Sensor/Aktor-Anschlussleitung


Gewählte Variante
Sensor/Aktor-Anschlussleitung 5m M12 4P Buchse A-kodiert, schwarz (0.0.714.52)
Sensor/Aktor-Anschlussleitung 5m M12 4P Buchse A-kodiert, schwarz
0.0.714.52
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m

Eigenschaften

ESD-sicherNein
Gewichtm = 143 g
Leitungslänge5 m
Liefereinheit1 Stück
Farbeschwarz

Beschreibung

Die Sensor/Aktor-Anschlussleitung 5m M12 4P Buchse A-kodiert ist ein 5 Meter langes, vierpoliges Kabel mit vormontierter Anschlussbuchse M12. Es kann um den Anschlussstecker M12 4P Stecker A-kodiert, schwarz (0.0.718.00) ergänzt und beispielsweise als Verlängerung des Anschlusskabels der LED-Streifen RGB 24V genutzt werden.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Plug connection:  SocketThread:  M12Number of contacts:  4
Plug connection:  SocketThread:  M12Number of contacts:  5
Plug connection:  PlugThread:  M12Number of contacts:  8
Plug connection:  PlugThread:  M8Number of contacts:  5

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 26.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85444290