Bügel 8 D8
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.719.21 |
---|---|
Eigenschaft | rostfrei |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 108 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | St |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Bügelbreite: 80 mm | |
Bügelbreite: 130 mm |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
Zolltarifnummer
73269098
Bügel 8 D8
Auf Anfrage