Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40
20 6.000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.719.90 |
---|---|
Baureihe | Baureihe X |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 257 g/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Farbe | natur |
Reinraumtauglichkeit | Ja |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Plattenstärkenbereich: 3 mm | Wandung: einfach | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Plattenstärkenbereich: 3 mm | Wandung: einfach | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | Wandung: einfach | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | Wandung: einfach | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Plattenstärkenbereich: 6-7 mm | Wandung: einfach | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Plattenstärkenbereich: 6-7 mm | Wandung: einfach | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | Wandung: doppelt | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | Wandung: doppelt |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100
Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40
20 6.000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe