Multi-Segment RGB LED-Streifen
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.720.85 |
---|---|
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 87 g |
Umgebungstemperatur (im Betrieb) | -20 °C … +70 °C |
Schutzart | IP 65 |
Versorgungsspannung | Usup = 12 VDC |
Lebensdauer | Lh = 50.000 h (L80/B10) |
LED-Leistung | 7,5 W/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Lunghezza: 1 m | |
Lunghezza: 2 m | |
Lunghezza: 3 m | |
Lunghezza: 6 m |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
27110320
eCl@ss 8.0
27110320
eCl@ss 11.0
27110320
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85395100
Multi-Segment RGB LED-Streifen
Auf Anfrage