item
3-Segment Signalleuchte

3-Segment Signalleuchte


Alle 4 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 3-Segment RGB Signalleuchte IO-Link
1 Montagewinkel
1 Befestigungssatz

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.721.09
Betriebsspannung 24 V DC
ESD ESD-sicher = Nein
Gewicht [g] m = 270 g
Umgebungstemperatur (im Betrieb) 0 °C … +50 °C
Schutzart IP 65
Schnittstellen IO-Link (V1.1)
Leistung P = 4,2 W
Liefereinheit 1 Stück
Stromaufnahme 175 mA

Beschreibung

Die 3-Segment RGB Signalleuchte IO-Link besitzt drei einzeln ansteuerbare Segmente mit energiesparenden LEDs. Die Farben und Lichtfunktionen wie Blinken lassen sich per IO-Link für jedes Segment frei parametrieren. Durch die voreingestellte Farbkodierung für die Segmente ist die Signalsäule, auch ohne IO-Link, sofort als Maschinenampel in der industriellen Produktion einsetzbar.

Varianten

Sortieren nach

IO-Link: Buzzer:  X
IO-Link: Buzzer: 
IO-Link:  X Buzzer:  X
IO-Link:  X Buzzer: 

Downloads

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85395200