3-Segment Signalleuchte
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
1 3-Segment Signalleuchte
1 Montagewinkel
1 Befestigungssatz
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.721.11 |
---|---|
Betriebsspannung | 24 V DC |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 270 g |
Umgebungstemperatur (im Betrieb) | 0 °C … +50 °C |
Schutzart | IP 65 |
Leistung | P = 3,4 W |
Liefereinheit | 1 Stück |
Stromaufnahme | 140 mA |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
IO-Link: ✓ | Cicalino: X | |
IO-Link: ✓ | Cicalino: ✓ | |
IO-Link: X | Cicalino: X | |
IO-Link: X | Cicalino: ✓ |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85395200
3-Segment Signalleuchte
Auf Anfrage