Einbaudose K76
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.663.53 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 92 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA |
Farbe | grau |
Beschreibung
Die Einbaudosen sind zum schnellen Einbau von Steckdosen, Schaltern und Anschlüssen gemäß des Modul-45-Systems (M45) konzipiert.
Varianten
Sortieren nach
Modulaufnahme: M45 | Modulanzahl: 1-fach | Breite: 71 | |
Modulaufnahme: M45 | Modulanzahl: 2-fach | Breite: 140 | |
Modulaufnahme: M45 | Modulanzahl: 3-fach | Breite: 160 | |
Modulaufnahme: Universal | Modulanzahl: 1-fach | Breite: 71 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Zolltarifnummer
85381000