item
Einfassprofil D30

Einfassprofil D30


Alle 4 Varianten ansehen
20 3.000
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.649.30
Baureihe Baureihe D30
Eigenschaft grau ähnlich RAL 7042
ESD ESD-sicher = Nein
Gewicht spez. Länge [g/m] m = 97 g/m
Liefereinheit Zuschnitt max. 3000 mm
Material PP

Beschreibung

Der schnellste Weg zur Flächenbefestigung: Das Einfassprofil wird auf das Profilrohr D30 aufgesteckt und das Flächenelement mit einer Stärke von 3 bis 5 mm eingeschoben. Fertig!
Die Haltekraft ergibt sich aus der Rundum-Einfassung. Die umlaufende, nahezu geschlossene Befestigung von Flächen ermöglicht einen durchgängigen Schutz vor Spritzwasser oder Schmutz. Das Einfassprofil verhindert den direkten Kontakt des Flächenelements mit dem Trägerprofil. Dies wirkt geräuschdämpfend.
Das Einfassprofil kann einfach mit der item Allzweckschere zugeschnitten werden.
Die elektrostatisch ableitfähige Ausführung (ESD) ist am schwarzen Kunststoff zu erkennen.

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Farbe:  grau grau ESD-sicher:  X
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Farbe:  grau grau ESD-sicher:  X
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher: 

Downloads

CAD Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
Zolltarifnummer
39161000